• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klauen-Kupplungen / DRE / Korpus: Nabenklemmung, Passfeder / DIN 6885 / Klauenscheibe: PU A98, 2-fach / Halbschalenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klauen-Kupplungen / DRE / Korpus: Nabenklemmung, Passfeder / DIN 6885 / Klauenscheibe: PU A98, 2-fach / Halbschalenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Distanzkupplung
· Längen bis zu 3000mm
· Zum Synchronisieren von Achsen und Überbrücken von großen Achsabständen
· Schwingungsdämpfend durch beidseitige Elastomerzahnkränze
· Einfache, radiale Montage
· Drehmomentbereich von 12,5 - 525Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-N[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-N[4-16/1]
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-N[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-N[8-21/1]
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-N[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-N[10-32/1]
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-N[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-N[14-37/1]
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-N[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-N[18-48/1]
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-N[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-N[22-50/1]
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-N[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-N[22-57/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 22 Arbeitstage 1030102 ~ 300012,50,0914-144-141616NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1030102 ~ 300012,50,0914-144-141616NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1030102 ~ 300012,50,0914-144-141616JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1030102 ~ 300012,50,0914-144-141616JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1040133 ~ 3000170,061,28-208-202020NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1040133 ~ 3000170,061,28-208-202020NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1040133 ~ 3000170,061,28-208-202020JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1040133 ~ 3000170,061,28-208-202020JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1055157 ~ 3000600,11,410-2810-282828NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1055157 ~ 3000600,11,410-2810-282828NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1055157 ~ 3000600,11,410-2810-282828JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1055157 ~ 3000600,11,410-2810-282828JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1065181 ~ 30001600,111,514-3814-383838NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1065181 ~ 30001600,111,514-3814-383838NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1065181 ~ 30001600,111,514-3814-383838JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1065181 ~ 30001600,111,514-3814-383838JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1080229 ~ 30003250,121,818-4518-454848NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1080229 ~ 30003250,121,818-4518-454848NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1080229 ~ 30003250,121,818-4518-454848JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1080229 ~ 30003250,121,818-4518-454848JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1095253 ~ 30004500,14222-5022-505050NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1095253 ~ 30004500,14222-5022-505050NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1095253 ~ 30004500,14222-5022-505050JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1095253 ~ 30004500,14222-5022-505050JaJa

-

1 22 Arbeitstage 10105281 ~ 30005250,162,122-5522-555757NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 10105281 ~ 30005250,162,122-5522-555757NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 10105281 ~ 30005250,162,122-5522-555757JaNein

-

1 22 Arbeitstage 10105281 ~ 30005250,162,122-5522-555757JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 1500 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0,9 Werkstoff - Puffer Polyurethan

Technischer Support