Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KB2P/5-25-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-25-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-25-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-29-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-29-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-29-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-29-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/5-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-27-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-27-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-27-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-27-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-30-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-30-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-30-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-30-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/10-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB2P/15-30-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/15-30-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/15-30-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/15-30-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/15-35-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/15-35-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/15-35-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/15-35-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB2P/20-37-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-37-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-37-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-37-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-43-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-43-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-43-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-43-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-47-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-47-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-47-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/20-47-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB2P/45-49-[6-18/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/45-49-[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/45-49-N[6-18/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/45-49-N[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/45-58-[6-18/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/45-58-[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/45-58-N[6-18/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/45-58-N[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB2P/100-56-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB2P/100-56-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
KB2P/100-56-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB2P/100-56-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
KB2P/100-66-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB2P/100-66-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
KB2P/100-66-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB2P/100-66-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | Steckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 29 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 29 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 29 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 29 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 27 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 27 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 27 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 27 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 30 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 30 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 30 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 30 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 32 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 7 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 43 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 43 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 43 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 43 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 47 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 47 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 47 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 47 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 10 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 49 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 49 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 49 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 49 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 58 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 58 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 58 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 58 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 11 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 56 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 56 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 56 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 56 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 66 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 66 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 66 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 66 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 18 | Ja | Ja | C / D |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahl(r/min) | 15000 | Werkstoff - Balg | Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Steckung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften