Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KB4C/18-58-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-58-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-58-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-58-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/30-58-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-58-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/30-58-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-58-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/30-66-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-66-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/30-66-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-66-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/60-67-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-67-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/60-67-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-67-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/60-77-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-77-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/60-77-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-77-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/80-78-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-78-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/80-78-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-78-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/80-89-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-89-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/80-89-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-89-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/150-78-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-78-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/150-78-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-78-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/150-89-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-89-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/150-89-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-89-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/200-83-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4C/200-83-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4C/200-83-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4C/200-83-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4C/200-84-[16-48/1]-[16-48/1] |
KB4C/300-94-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-94-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/300-94-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-94-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/300-105-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/500-100-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4C/500-100-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4C/500-100-N[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4C/500-100-N[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4C/500-111-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4C/500-111-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4C/500-111-N[25-70/1]-[25-70/1] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 94 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16 ~ 48 | - | - | - | - | - | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 111 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 111 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 111 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Ja | Nein |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Balg | Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften