• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Balg-Kupplungen / KB4H / Korpus: Aluminium / Balg: rostfreier Stahl / Halbschalenklemmung

Balg-Kupplungen / KB4H / Korpus: Aluminium / Balg: rostfreier Stahl / Halbschalenklemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Metallbalgkupplung in Halbschalenausführung
· Wellendurchmesser von 10 - 65mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Radiale Montage möglich! Durch die abnehmbaren Klemmbügel müssen können die zu verbindenden Wellen schon vor der Montage der Kupplung positioniert werden.
· Ideale Metallbalgkupplung zur Anbindung von Servomotoren, z.B. in Prüfmaschinen, Automatisierungstechnik, Verpackungsmaschinen etc.
· Drehmomentbereich: 18 - 500Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Metal Bellows Coupling with Split Hubs, KB4H | 18 ~ 1400

Product Information

Material

bellows - stainless steel
hub - to size 500: aluminium
hub - from size 800: steel

Hub

bore tolerance: H7

Temperature Range

-30 °C ~ 120 °C
size 800/1400: -30 °C ~ 250 °C

Keyway

optional acc. DIN 6885
biggest bore marked with a #

Drawing

Order Code

  
            
 Order CodeKB4H / 60- 83- 20- 20- (S) 
  Type / size Length
L
 ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Options 
 

Specification Table

SizeTorque
TKN
(Nm)
Dimensions (mm)Technical Data
LØ AD1/D2HCEWKBFMass
(kg)
Moment
of Inertia
J
(g m2)
Spring StiffnessMisalignmentmax.
speed (min-1)
Length
(±2)
Outer ØBore Sizes (H7)
min~max
      Screw
(ISO4762)
TA (Nm)
torsional
CT 103
(Nm/rad)
radial
CR
(N/mm)
axial
CA
(N/mm)
radial
ΔKr
(mm)
axial
ΔKa
mm)
angular
ΔKw
(°)
1818634510-25,4175,519,5371347,4M50,10,0420205500,20,51,512800
714580,150,051582360,250,5212800
3030695610-32207,527351756,4M60,30,1438720500,150,61,510300
7730#43150,320,1528225280,251210300
6060836612-35239,531412166,2M80,50,28751150900,150,61,58700
9351400,60,2950340500,25128700
8080948212-442811364723,582,9M100,90,651281200800,20,51,56900
10659840,950,6775400500,250,826900
150150958214-442811364823,582,9M100,90,8215520201450,20,51,56900
10760840,950,86105595850,250,826900
2002001059016-473112,541512790,8M121,32,217525001450,20,51,56400
117631251,352,7120460820,250,826400
30030011111020-604013415528110M121,84,250263002800,20,51,56000
125691451,855,228514001450,250,826000
50050013312225-704215516235,5122M122,508,669077901000,20,51,55000
146751452,519,3320970850,25125000
80080016815740-805522,566,57745,5168M2014,857,6512707002750,20,81,85000
400
1400140016815750-805522,566,57745,5168M2015,358,7012707002750,20,81,85000
400

Teilenummer
KB4H/18-63-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-63-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/18-63-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-63-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4H/18-71-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4H/30-69-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-69-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/30-69-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-69-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/30-77-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-77-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/30-77-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4H/30-77-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4H/60-83-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-83-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/60-83-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-83-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/60-93-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-93-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/60-93-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4H/60-93-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4H/80-94-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-94-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/80-94-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-94-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/80-106-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-106-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/80-106-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4H/80-106-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4H/150-95-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-95-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/150-95-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-95-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/150-107-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-107-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/150-107-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4H/150-107-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4H/200-105-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-105-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/200-105-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-105-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/200-117-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-117-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/200-117-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4H/200-117-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4H/300-111-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-111-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/300-111-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-111-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/300-125-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-125-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/300-125-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4H/300-125-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4H/500-133-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4H/500-133-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4H/500-133-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4H/500-133-N[25-70/1]-N[25-70/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 12 Arbeitstage 10456318128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10456318128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10456318128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10456318128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10457118128000,2520,510-25,410-25,425.425.4NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10457118128000,2520,510-25,410-25,425.425.4NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10457118128000,2520,510-25,410-25,425.425.4JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10457118128000,2520,510-25,410-25,425.425.4JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10566930103000,151,50,610-3010-303030NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10566930103000,151,50,610-3010-303030NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10566930103000,151,50,610-3010-303030JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10566930103000,151,50,610-3010-303030JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10567730103000,252110-3010-303030NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10567730103000,252110-3010-303030NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10567730103000,252110-3010-303030JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10567730103000,252110-3010-303030JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1066836087000,151,50,612-3512-353535NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1066836087000,151,50,612-3512-353535NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1066836087000,151,50,612-3512-353535JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1066836087000,151,50,612-3512-353535JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1066936087000,252112-3512-353535NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1066936087000,252112-3512-353535NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1066936087000,252112-3512-353535JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1066936087000,252112-3512-353535JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1082948069000,21,50,512-4412-444444NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1082948069000,21,50,512-4412-444444NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1082948069000,21,50,512-4412-444444JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1082948069000,21,50,512-4412-444444JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10821068069000,2520,812-4412-444444NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10821068069000,2520,812-4412-444444NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10821068069000,2520,812-4412-444444JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10821068069000,2520,812-4412-444444JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10829515069000,21,50,514-4414-444444NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10829515069000,21,50,514-4414-444444NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10829515069000,21,50,514-4414-444444JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10829515069000,21,50,514-4414-444444JaJa

-

1 12 Arbeitstage 108210715069000,2520,814-4414-444444NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 108210715069000,2520,814-4414-444444NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 108210715069000,2520,814-4414-444444JaNein

-

1 12 Arbeitstage 108210715069000,2520,814-4414-444444JaJa

-

1 12 Arbeitstage 109010520064000,21,50,516-4816-484747NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 109010520064000,21,50,516-4816-484747NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 109010520064000,21,50,516-4816-484747JaNein

-

1 12 Arbeitstage 109010520064000,21,50,516-4816-484747JaJa

-

1 12 Arbeitstage 109011720064000,2520,816-4816-484747NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 109011720064000,2520,816-4816-484747NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 109011720064000,2520,816-4816-484747JaNein

-

1 12 Arbeitstage 109011720064000,2520,816-4816-484747JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1011011130060000,21,50,520-6020-606060NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1011011130060000,21,50,520-6020-606060NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1011011130060000,21,50,520-6020-606060JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1011011130060000,21,50,520-6020-606060JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1011012530060000,2520,820-6020-606060NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1011012530060000,2520,820-6020-606060NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1011012530060000,2520,820-6020-606060JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1011012530060000,2520,820-6020-606060JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1012213350050000,21,50,525-6525-657070NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1012213350050000,21,50,525-6525-657070NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1012213350050000,21,50,525-6525-657070JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1012213350050000,21,50,525-6525-657070JaJa

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl

Technischer Support