• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klauen-Kupplungen / KBE3C / Klauenscheibe: PU, Shore A98 / Spannsatz / Korpus: Aluminium

Klauen-Kupplungen / KBE3C / Klauenscheibe: PU, Shore A98 / Spannsatz / Korpus: Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Elastomerkupplung mit Klemmnaben in Kompaktausführung
· Für Wellendurchmesser von 6 - 55mm
· Gute Schwingungsdämpfung, Ausgleich von Wellenversatz, axial steckbar
· Kupplungseigenschaften können durch unterschiedliche Kupplungssterne modifiziert werden!
· Sehr gute Rundlaufeigentschaften durch rotationssymmetrischen Aufbau. Für hohe Drehzahlen geeignet!
· Drehmomentbereich: 12,5 - 525Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBE3C-14-[6-14/1]-[6-14/1]
KBE3C-14-[6-14/1]-N[6-14/1]
KBE3C-14-N[6-14/1]-[6-14/1]
KBE3C-14-N[6-14/1]-N[6-14/1]
KBE3C-19-[10-20/1]-[10-20/1]
KBE3C-19-[10-20/1]-N[10-20/1]
KBE3C-19-N[10-20/1]-[10-20/1]
KBE3C-19-N[10-20/1]-N[10-20/1]
KBE3C-24-[15-28/1]-[15-28/1]
KBE3C-24-[15-28/1]-N[15-28/1]
KBE3C-24-N[15-28/1]-[15-28/1]
KBE3C-24-N[15-28/1]-N[15-28/1]
KBE3C-28-[19-38/1]-[19-38/1]
KBE3C-28-[19-38/1]-N[19-38/1]
KBE3C-28-N[19-38/1]-[19-38/1]
KBE3C-28-N[19-38/1]-N[19-38/1]
KBE3C-38-[20-45/1]-[20-45/1]
KBE3C-38-[20-45/1]-N[20-45/1]
KBE3C-38-N[20-45/1]-[20-45/1]
KBE3C-38-N[20-45/1]-N[20-45/1]
KBE3C-42-[28-50/1]-[28-50/1]
KBE3C-42-[28-50/1]-N[28-50/1]
KBE3C-42-N[28-50/1]-[28-50/1]
KBE3C-42-N[28-50/1]-N[28-50/1]
KBE3C-48-[35-60/1]-[35-60/1]
KBE3C-48-[35-60/1]-N[35-60/1]
KBE3C-48-N[35-60/1]-[35-60/1]
KBE3C-48-N[35-60/1]-N[35-60/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 12 Arbeitstage 10304212,5250000,0916-146-14NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10304212,5250000,0916-146-14NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10304212,5250000,0916-146-14JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10304212,5250000,0916-146-14JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10405617190000,061,210-2010-20NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10405617190000,061,210-2010-20NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10405617190000,061,210-2010-20JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10405617190000,061,210-2010-20JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10556460140000,11,414-2814-28NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10556460140000,11,414-2814-28NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10556460140000,11,414-2814-28JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10556460140000,11,414-2814-28JaJa

-

1 12 Arbeitstage 106576160120000,111,519-3819-38NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 106576160120000,111,519-3819-38NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 106576160120000,111,519-3819-38JaNein

-

1 12 Arbeitstage 106576160120000,111,519-3819-38JaJa

-

1 12 Arbeitstage 108096325100000,121,820-4520-45NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 108096325100000,121,820-4520-45NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 108096325100000,121,820-4520-45JaNein

-

1 12 Arbeitstage 108096325100000,121,820-4520-45JaJa

-

1 12 Arbeitstage 109510345080000,14228-5028-50NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 109510345080000,14228-5028-50NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 109510345080000,14228-5028-50JaNein

-

1 12 Arbeitstage 109510345080000,14228-5028-50JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1010511052570000,162,130-5530-55NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1010511052570000,162,130-5530-55NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1010511052570000,162,130-5530-55JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1010511052570000,162,130-5530-55JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Zulässiger Winkelversatz(deg) 0,9 Werkstoff - Puffer Polyurethan

Technischer Support