Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Drehmoment | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | Steckung | Drehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 65 | 10 | 11690 | 0,09 | 1 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 4-16 | 6-16 | 16 | 11 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 65 | 10 | 11690 | 0,09 | 1 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 4-16 | 6-16 | 16 | 11 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 65 | 10 | 11690 | 0,09 | 1 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 4-16 | 6-16 | 16 | 11 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 65 | 10 | 11690 | 0,09 | 1 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 4-16 | 6-16 | 16 | 11 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 92 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 92 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 92 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 92 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 100 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 100 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 100 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 100 | 30 | 8950 | 0,06 | 1,2 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-22 | 10-20 | 20 | 14 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 116.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 116.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 116.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 116.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 126.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 126.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 126.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 126.5 | 60 | 7630 | 0,1 | 1,4 | 1: 12-35 / 2: 20-60 | 15-32 | 12-28 | 32 | 21 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 128 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 128 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 128 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 128 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 142 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 142 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 142 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 142 | 150 | 6030 | 0,11 | 1,5 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-38 | 14-35 | 38 | 27 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 146 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 146 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 146 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 146 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 160 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 160 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 160 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 160 | 300 | 4980 | 0,12 | 1,8 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 20-45 | 30-50 | 45 | 41 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 129 | 195 | 500 | 4440 | 0,14 | 2 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 28-45 | 35-56 | 45 | 46 | Nein | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 129 | 195 | 500 | 4440 | 0,14 | 2 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 28-45 | 35-56 | 45 | 46 | Nein | Ja | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 129 | 195 | 500 | 4440 | 0,14 | 2 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 28-45 | 35-56 | 45 | 46 | Ja | Nein | C / D | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 129 | 195 | 500 | 4440 | 0,14 | 2 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 28-45 | 35-56 | 45 | 46 | Ja | Ja | C / D | 1 ~ 2 |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0,9 | Werkstoff - Puffer | Polyurethan |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Drehmoment
[3-500/1]
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Steckung
Drehmoment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften