Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBK/L-P-10-N[6-12/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-30-N[10-16/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-60-N[15-24/1]-[13-65/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-80-N[19-29/1]-[15-80/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-1400-N[30-60/1]-[450-1400/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-150-N[19-29/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-200-N[20-38/1]-[30-200/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-300-N[20-42/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-500-N[20-50/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-P-800-N[30-60/1]-[260-900/1]-[C,D]-[1,2] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Drehmoment | Bohrungen D1 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Steckung | Drehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 26 | 10 | 12000 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 6-12 | 12 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 33.5 | 30 | 9400 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-16 | 16 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 45 | 60 | 7800 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 15-24 | 24 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 46 | 80 | 6400 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 19-29 | 29 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 169 | 80 | 1400 | 3500 | 1: 450-900 / 2: 800-1400 | 30-60 | 60 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 46 | 150 | 5500 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-29 | 29 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 109 | 52 | 200 | 5500 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 20-38 | 38 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 58 | 300 | 5000 | 1: 60-200 / 2: 100-300 | 20-42 | 42 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 129 | 57 | 500 | 4500 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 20-50 | 50 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 169 | 80 | 800 | 3500 | 1: 260-600 / 2: 500-900 | 30-60 | 60 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 |
Loading...
Ausführung | Sonstige | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Drehmoment
[3-1400/1]
Bohrungen D1
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Steckung
Drehmoment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften