• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Selbstzentrierender spannsatz KBS61

Selbstzentrierender spannsatz KBS61

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Großer Spannbereich
· Gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf
· Kompakte Bauform
· Ab Wellendurchmesser 5mm erhältlich
· Drehmomentbereich: 6 - 1900Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBS61-5X16
KBS61-6X16
KBS61-6.35X16
KBS61-7X17
KBS61-8X18
KBS61-9X20
KBS61-9.53X20
KBS61-10X20
KBS61-11X22
KBS61-12X22
KBS61-14X26
KBS61-15X28
KBS61-16X32
KBS61-17X35
KBS61-18X35
KBS61-19X35
KBS61-20X38
KBS61-22X40
KBS61-24X47
KBS61-25X47
KBS61-25.4X47
KBS61-28X50
KBS61-30X55
KBS61-32X55
KBS61-35X60
KBS61-38X65
KBS61-40X65
KBS61-42X75
KBS61-45X75
KBS61-48X80
KBS61-50X80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Naben-Ø D1
(Ø)

10.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10516

10.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10616

10.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106,3516

10.93 €

4 11 Arbeitstage 10717

11.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10818

13.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10920

13.98 €

4 11 Arbeitstage 109,5320

14.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101020

15.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101122

15.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101222

15.86 €

1 12 Arbeitstage 101426

16.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101528

16.20 €

6 11 Arbeitstage 101632

18.11 €

1 12 Arbeitstage 101735

18.11 €

4 12 Arbeitstage 101835

18.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101935

19.05 €

6 12 Arbeitstage 102038

20.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102240

23.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102447

24.91 €

4 12 Arbeitstage 102547

24.91 €

4 12 Arbeitstage 1025,447

25.42 €

4 13 Arbeitstage 102850

26.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103055

29.78 €

1 12 Arbeitstage 103255

33.46 €

4 11 Arbeitstage 103560

36.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103865

36.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104065

42.37 €

4 11 Arbeitstage 104275

44.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104575

51.84 €

4 11 Arbeitstage 104880

55.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Grundwerkstoff Stahl Befestigung, Struktur Doppelter Kegel, Ausführung
Anzugsmethode Mechanische Ausführung (mit Keil) Anzahl der Befestigungsschrauben Mehrere Teile

Technischer Support