Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
101A |
101N-100 |
101N-200 |
101S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenanzeigeinhalt | Gesamtlänge (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Neues Metall (Aluminium) | Entriegeln <=> Verriegeln | 120 | ||
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 100 V, → Verriegeln | 120 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 200 V, → Verriegeln | 120 | |
9.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Ziehen <=> VERRIEGELN | 115 |
Loading...
Unterstützte installierte Steckdosenform | Hakenausführung/für Sicherung, 15 A (zweifach) | Anzahl installierter Steckdosen(Stück) | 2 | Passende Gehäuse | Für 1 Stück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenanzeigeinhalt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften