Spezielle wasserdichte Abdeckung für wasserdichtes Kabelsteckverbindergehäuse

Spezielle wasserdichte Abdeckung für wasserdichtes Kabelsteckverbindergehäuse
  • Mengenrabatt
By mounting the unit to the waterproof cable connector body, both products remain waterproof (IP44) when not in use.

[Features]
▪Mounting to a 30 A waterproof plug/waterproof cord connector body or 60 A waterproof plug /cord connector body maintains waterproofing when not in use.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices.
· The cover is made of chloroprene rubber, which has superior weatherproof characteristics.
• The stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) can be attached to plugs or to the threads circular bands on cable connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WK
WK30
WK100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wasserdichte Abdeckung, zutreffende Schutzart (Netzkabelsteckerkörper in wasserdichter Form)
(A)

23.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60

19.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30

32.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackungsmenge(Stück) 1

Technischer Support