Hersteller-Teilenummer: W501-2
Marke: AMERICAN DENKI
Preis: 53.53 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W501-2
Werkstoff | Messing | Unterstützte installierte Steckdosenform | 15 A/20 A (φ34,5) | Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) | 60.5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl installierter Steckdosen(Stück) | 1 | Passende Gehäuse | Für 1 Stück | Oberflächenanzeigeinhalt | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichte Platte (staub- und strahlwasserdicht) mit 1 ⌀34,5‑Steckdose, die Teilenummer ist W501-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W501-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften