• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehverschlussplatte für Steckdose, 20 A / 30 A ⌀40,5 × 2

Drehverschlussplatte für Steckdose, 20 A / 30 A ⌀40,5 × 2
  • Mengenrabatt
This plate for twist locked 20 A / 30 A embedded outlets (⌀40.5 x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1161-1A
1161-2A
161-1S
161-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Einbauabstand installierte Steckdose (l)
(mm)
Passende Gehäuse Oberflächenanzeigeinhalt Gesamtlänge (L)
(mm)

11.25 €

1 5 Arbeitstage -Neues Metall (Aluminium)101Für 2 StückEntriegeln <=> Verriegeln120

14.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Neues Metall (Aluminium)101Für 3 StückEntriegeln <=> Verriegeln120

9.02 €

1 5 Arbeitstage -Edelstahl60.5Für 2 StückZiehen <=> VERRIEGELN115

17.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Edelstahl60.5Für 3 StückZiehen <=> VERRIEGELN115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte installierte Steckdosenform Hakenausführung 20 A/30 A (φ40,5) Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 2

Technischer Support