Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1161A |
1161A-100 |
1161A-200 |
1161A-400 |
1161N |
1161N-100 |
1161N-200 |
1161N-400 |
161A |
161S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Einbauabstand installierte Steckdose (l) (mm) | Oberflächenanzeigeinhalt | Gesamtlänge (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 2 | 5 Arbeitstage | - | Neues Metall (Aluminium) | 101 | Entriegeln <=> Verriegeln | 120 | ||
7.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Neues Metall (Aluminium) | 101 | 100 V, → Verriegeln | 120 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Neues Metall (Aluminium) | 101 | 200 V, → Verriegeln | 120 | |
7.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Neues Metall (Aluminium) | 101 | 400 V, → Verriegeln | 120 | |
4.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Nylon | 101 | -> Verriegelung LOCK | 120 | ||
6.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 101 | 100 V, → Verriegeln | 120 | |
5.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Nylon | 101 | 200 V, → Verriegeln | 120 | ||
6.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 101 | 400 V, → Verriegeln | 120 | |
6.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neues Metall (Aluminium) | 60.5 | Entriegeln <=> Verriegeln | 120 | ||
5.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl | 60.5 | Ziehen <=> VERRIEGELN | 115 |
Loading...
Unterstützte installierte Steckdosenform | Hakenausführung 20 A/30 A (φ40,5) | Anzahl installierter Steckdosen(Stück) | 1 | Passende Gehäuse | Für 1 Stück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm)
Oberflächenanzeigeinhalt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften