Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-8-1-3C |
S-8-2-3C |
S-9-1-3C |
S-9-2-3C |
S-10-2-3C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 Bohrung | ||
12.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2 Bohrungen | ||
19.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | 130 | 1 Bohrung | ||
19.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 130 | 2 Bohrungen | ||
20.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 160 | 2 Bohrungen |
Loading...
Breite(mm) | 20 | Anzahl mit Packungen(Stück) | 10 | Werkstoff | Stahlplatte t=3,0 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Trivalentes Chromat (3C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften