• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vini-Stange【1-40 Stk. pro Packung】

Vini-Stange
  • Mengenrabatt
Aluminum binding band with vinyl chloride coating. Durable product which can withstand prolonged periods of use.

[Features]
· High-quality aluminum (with purity of at least 99.5%) binding bands with excellent durability, corrosion resistance, and insulation qualities which change little over time and can withstand long years of use.
· Very good durability even when exposed to ultraviolet light, temperature changes, toxic gas, salt damage, high humidity, and vibration. Used widely in applications such as railroad cars, subway cars, ships, chemical plant wiring, and for binding piping.
Because the material is very flexible, site working is easy.
Can be formed into a variety of shapes and used in different ways, for example as a saddle or clip.
Different combinations of thickness (0.5–1.0 mm) and width (6–20 mm) are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VA-8
VA-8L
VB-8
VB-8L
VB-10
VB-10L
VC-10
VC-10L
VF-8
VO-8L
VS-5L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Dicke
(mm)
Eigenschaften

28.12 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10 - 15850080.8Schnittprodukt

14.08 €

1 5 Arbeitstage 10 - 31841000080.8Schnecke

22.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10 - 3171000120.8Schnittprodukt

22.65 €

1 13 Arbeitstage 10 - 318410000120.8Schnecke

25.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10 - 3171000121.0Schnittprodukt

25.63 €

1 5 Arbeitstage 10 - 318410000121.0Schnecke

39.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10 - 3171000151.0Schnittprodukt

39.23 €

1 13 Arbeitstage 10 - 318410000151.0Schnecke

44.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10 - 3171000200.8Schnittprodukt

18.37 €

1 5 Arbeitstage 10 - 318410000100.8Schnecke

11.24 €

1 5 Arbeitstage 10 - 31841000060.5Schnecke

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminium Farbe Grau Environment resistance Witterungsbeständig

Technischer Support