• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinderabdeckung Ausführung T【50-100 Stk. pro Packung】

Steckverbinderabdeckung Ausführung T
  • Mengenrabatt
T Cover

[Features]
· This cover can simply be placed on from above, making insulation easy, unlike taping, and it is easy to peel off as well.
· 2 levels of tightening to match the outer diameter of the wire.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T20C
T44C
T76C
T122C
T190C
T240C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verwendbare Anschlussklemme Anzahl mit Packungen
(Stück)

168.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage T11 / T16 / T20100

183.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage T44100

207.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage T76100

121.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage T12250

148.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage T19050

161.06 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage T24050

Loading...

  1. 1

Technischer Support