Teilenummer
|
---|
TC26-20.0-BK |
TC26-50.0-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | 0.8 | |
171.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 52.5 | 1 |
Loading...
Shrinkage Rate | 2:1 | Material | Vernetztes Polyolefin | Color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | N/A | Adhesive | N/A | Tube Length(mm) | 30000 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -55 | Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften