• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dichtungseinsatz

Dichtungseinsatz
  • Mengenrabatt
Use as waterproof seal for all panel door types, highly weatherproof sealing

[Features]
・Use in entry portal for wiring boxes, making sheet metal for complex water resistance unnecessary.
・Perform mounting easily by insertion into the sheet metal ends, making work more efficient.
・Two options depending on application: when sheet metal ends are perpendicular or (no drawing structure) or horizontal (with rain structure) to the surfaces on the door side.

(i)Hinweis

  • ※ Be careful of the length [Model No.: CR-E]…12 meters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-E
CR-F
CR-H
CR-Y-1
EPDM-C
EPDM-C-20
EPDM-D
EPDM-E
EPDM-S-1
EPDM-T
EPDM-TM
EPDM-Y-002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung

122.04 €

1 5 Arbeitstage -Länge 12.0001.2Polychloropren

189.52 €

1 8 Arbeitstage 10Länge 25.0000,8-2,3Polychloropren

78.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Länge 7.0002.3Polychloropren

418.09 €

1 8 Arbeitstage 10Länge 50.0002.3Polychloropren

140.52 €

1 5 Arbeitstage 10Höhe: 17 × Länge: 25.0000,8-2,3Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

170.47 €

1 8 Arbeitstage 10Höhe: 17,5 × Länge: 25.0002,3-3,2Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

144.21 €

1 8 Arbeitstage 10Höhe: 22,4 × Länge: 25.0000,8-2,3Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

156.51 €

1 5 Arbeitstage 10Höhe: 19 × Länge: 25.0000,8-2,3Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

208.56 €

1 9 Arbeitstage 10Höhe: 22 × Länge: 25.0001.2Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

97.79 €

1 9 Arbeitstage 10Höhe: 33,5 × Länge: 7.0000,8-2,3Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

352.63 €

1 9 Arbeitstage 10Höhe: 19,5 × Länge: 50.0000,8-2,3Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

179.99 €

1 5 Arbeitstage 10Höhe: 11,5 × Länge: 25.0002.3Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)

Loading...

  1. 1

Technischer Support