Plattengriff

Plattengriff
Can be used as a handle for a protective cover

[Features]
· The grip element is curved to accommodate the human hand when held.
· The handle is long enough to accommodate four male adult fingers, ensuring it can be gripped easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PUL-120

Teilenummer
PUL-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.22 €

50 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Polypropylen Max. Belastbarkeit(kN) 0.4 Anzahl mit Packungen(Stück) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Plattengriff, die Teilenummer ist PUL-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUL-120.

Technischer Support