Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WB-10-16B |
WB-15.5-10A |
WB-19-5B |
WB-19-8B |
WB-19-10B |
WB-22-3B |
WB-22-6B |
WB-22-10B |
WB-25-5B |
WB-29-2B |
WB-29-10B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Pole (Pol) | Farbe | Spezifikationen | Hinweis | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 16 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 10 mm | Entsprechendes Modell G7TC (Omron) | 100 | ||
131.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 10 | Isolierbeschichtung: Blau | Abstand Klemmenteil: 15,5 mm | Kompatible Sockel: P2RF-08-E (Omron) | 100 | ||
105.34 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 5 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 19,4 mm | Entsprechendes Modell P2RF (Omron) | 10 | ||
114.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 19,4 mm | Entsprechendes Modell P2RF (Omron) | 10 | ||
39.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 10 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 19,4 mm | Entsprechendes Modell P2RF (Omron) | 10 | ||
92.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 22 mm | Kompatible Modelle: PYF08A (OMRON)/TP58X1 (Fuji Electric)/AP3821 (Panasonic) | 10 | ||
111.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 22 mm | Kompatible Modelle: PYF08A (OMRON)/TP58X1 (Fuji Electric)/AP3821 (Panasonic) | 10 | ||
37.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 10 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 22 mm | Kompatible Modelle: PYF08A (OMRON)/TP58X1 (Fuji Electric)/AP3821 (Panasonic) | 10 | ||
89.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 25 mm | Kompatible Modelle: BR-120,121D, 22D, 221D (Mitsubishi Electric)/WR6161, 6165, 6166 (Panasonic) | 10 | ||
76.86 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 29 mm | Kompatible Modelle: PYF14A (OMRON)/TP514X1 (Fuji Electric) | 10 | ||
198.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 10 | Isolierbeschichtung: Schwarz | Abstand Klemmenteil: 29 mm | Kompatible Modelle: PYF14A (OMRON)/TP514X1 (Fuji Electric) | 10 |
Loading...
Werkstoff/Oberflächenbehandlung | Messing/vernickelt | Eigenschaften | Anschlussklemmenform: Y-Klemme |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole(Pol)
Farbe
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften