Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ES-6-1S |
ES-6-1S-J |
ES-6-2S |
ES-6-2S-J |
ES-6-3S |
ES-6-4S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard | Schraubenspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | NA | 2-M8 oben/M10 unten | ||
688.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | JIS | 2-M8 oben/M12 unten | ||
712.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | NA | 2-M8 oben und unten | ||
712.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | JIS | 2-M8 oben und unten | ||
761.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | NA | 3-M8 oben und unten | ||
774.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | NA | 3-M8 oben/unten, Unterschied von 90 Grad |
Loading...
Breite x Höhe x Länge(mm) | Breite 55 x Höhe 90 | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | Epoxid | Anzahl mit Packungen(Stück) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(kV) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standard
Schraubenspezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften