Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZH-A-3H |
ZH-A-4 |
ZH-A-4-UB |
ZH-A-4H |
ZH-A-5 |
ZH-A-5-UB |
ZH-A-6 |
ZH-A-6-UB |
ZH-A-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite x Höhe x Länge (mm) | Eigenschaften | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.26 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 46 x 340 x 490 | Verstaute Zeichnungen A-3 Ed. bis zu 40 mm | 2 | ||
110.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 27 x 330 x 270 | Verstaute Zeichnungen A-4 Ed. bis zu 25 mm | 10 | ||
219.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 27 x 330 x 270 | Verstaut Zeichnungen A-4 Ed. bis zu 25 mm/schwer entflammbar | 10 | ||
116.42 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 45 x 340 x 288 | Verstaute Zeichnungen A-4 Ed. bis zu 40 mm | 2 | ||
253.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 12 x 225 x 182 | Verstaute Zeichnungen A-5 Ed. bis zu 10 mm | 25 | ||
332.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 12 x 225 x 182 | Verstaut Zeichnungen A-5 Ed. bis zu 10 mm/schwer entflammbar | 25 | ||
11.67 € | 25 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 x 163 x 135 | Verstaute Zeichnungen A-6 Ed. bis zu 10 mm | 25 | |||
15.96 € | 25 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 x 163 x 135 | Verstaut Zeichnungen A-6 Ed. bis zu 10 mm/schwer entflammbar | 50 | |||
11.24 € | 25 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 x 127 x 114 | Verstaute Zeichnungen A-7 Ed. bis zu 10 mm | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite x Höhe x Länge(mm)
Eigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften