• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SC-Universalverschluss Serie SK

SC-Universalverschluss Serie SK
  • Mengenrabatt
This product is made with ABS resin with excellent shock resistance.

[Features]
・This product is made with ABS resin, a material with superior shock resistance that delivers high performance as an electrical insulator.
This is a general purpose type that can be used with various types of cable wiring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-12L
SK-12M
SK-12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Kabelaußenform (Minimum)
(mm)
Passende Kabelaußenform (Maximum)
(mm)

2.13 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.512.5

2.13 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.510.5

2.13 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.58.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraube G1/2/CTG16 Werkstoff ABS-Kunststoff Außendurchmesser(mm) 27
Hülse Schwarz Innendurchmesser(mm) 13

Technischer Support