Schrumpfschlauch Serie TCN20

Schrumpfschlauch Serie TCN20
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TCN20-15.0-BK

Marke: HELLERMANN TYTON

Preis: 55.24

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCN20-15.0-BK

Teilenummer
TCN20-15.0-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

55.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Internal diameter (before contraction)(mm) 15.9 Wall Thickness (after shrinking)(mm) 0.69 Shrinkage Rate 2:1
Material Vernetztes Polyolefin Color Schwarz Flame Retardant Verfügbar
Adhesive N/A Tube Length(mm) 30000 Representative Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard / CSA
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -55 Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 125

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch Serie TCN20, die Teilenummer ist TCN20-15.0-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCN20-15.0-BK.

Technischer Support