Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AF-30 |
AF-50 |
CF-30 |
CF-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Spezielle Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 28 x 28 x 2000 | - | ||
164.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 x 50 x 2000 | - | |
81.61 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 24 x 30 x 2000 | - | ||
85.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 28 x 45 x 2000 | Bei bestimmten Breitenmaßen wurden Korrekturen vorgenommen. 46 mm → 45 mm |
Loading...
Schraubenspezifikationen | FRP |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften