Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
APY-2020A |
APY-2020K |
APY-3030A |
APY-3030K |
APY-4030A |
APY-4030K |
APY-4040A |
APY-4040K |
APY-5030A |
APY-5030K |
APY-5040A |
APY-5040K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Effektive Glasmaße (mm) | Breite x Höhe x Länge (mm) | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 200x200 | Breite 250 x Höhe 250 | Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas | ||
102.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200x200 | Breite 250 x Höhe 250 | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas | ||
122.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 300x300 | Breite 350 x Höhe 350 | Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas | ||
122.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 300x300 | Breite 350 x Höhe 350 | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas | ||
131.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 400x300 | Breite 450 x Höhe 350 | Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas | ||
134.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 400x300 | Breite 450 x Höhe 350 | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas | ||
206.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 400x400 | Breite 450 x Höhe 450 | Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas | ||
204.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 400x400 | Breite 450 x Höhe 450 | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas | ||
196.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 500x300 | Breite 550 x Höhe 350 | Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas | ||
194.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 500x300 | Breite 550 x Höhe 350 | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas | ||
217.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 500x400 | Breite 550 x Höhe 450 | Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas | ||
217.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500x400 | Breite 550 x Höhe 450 | Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas |
Loading...
Farbe | IP55 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effektive Glasmaße(mm)
Breite x Höhe x Länge(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften