• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrumpfschlauch mit Abschirmung【10 Stk. pro Packung】

Schrumpfschlauch mit Abschirmung
  • Mengenrabatt
Improved shielding effectiveness for heat-shrinkable tubing. For use in various applications including pseudo-shielded wiring, connector component shielding, etc.

[Features]
Bundling and shielding can be performed at the same time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHSST-6
KHSST-8
KHSST-12
KHSST-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser vor dem Schrumpfen
(mm)
Wandstärke nach dem vollständigem Schrumpfen
(mm)

87.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 106.60.56

95.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 108.60.56

115.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1012.70.56

179.48 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 7 Arbeitstage 10190.76

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schrumpfungsverhältnis 2:1 Material Polyolefin + leitfähige Folie Color Schwarz
Flame Retardant Verfügbar Adhesive Verfügbar Länge(mm) 1000
Special Function/Application Wärmebeständig / Abschirmungseffekt Representative Standard UL224 VW-1 Menge der bestellten Einheiten(Buch) 2
Abschirmungseffekt Verfügbar Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.) Min.(°C) -20 Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.) Max.(°C) 60

Technischer Support