Lüftungsschlitz zur Verwendung im Freien

Lüftungsschlitz zur Verwendung im Freien
Vent for switchboards, control panels, and cubicles. For outdoor use.

[Features]
· Insertable for simple installation.
· A ventilation louver is inserted into the notch of the panel and a retention frame is mounted to the back using screws.
· The rear hood is integrated with the mounting frame, so mounting is simple.
· Insect screen and dustproof filter can be easily attached by a single knurled nut that has been newly developed, so maintenance and replacement are easy to perform.
· Large opening area providing a beautiful finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VT-25-2E
VT-25-2F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insektenfilter Staubschutzfilter

87.56 €

1 11 Arbeitstage VerfügbarNA

87.56 €

1 5 Arbeitstage NAVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Außenbereich Umrissgröße Länge × Breite(mm) 250 x 250 Plattenausschnittgröße(mm) 235 x 235
Offener Bereich(cm2) 87

Technischer Support