Teilenummer
|
---|
TREDUX-MA47-12/3 |
TREDUX-MA47-30/8 |
TREDUX-MA47-40/12 |
TREDUX-MA47-50/16 |
TREDUX-MA47-63/19 |
TREDUX-MA47-75/22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Paketanzahl (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.04 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | 1.5 | 6 | |
139.86 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 2 | 6 | |
133.81 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 2 | 4 | |
116.44 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2 | 2 | |
94.75 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 2.5 | 2 | |
99.17 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 3 | 2 |
Loading...
Shrinkage Rate | 4:1 auf 3:1 | Material | Vernetztes Polyolefin | Color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | N/A | Adhesive | Verfügbar | Tube Length(mm) | 1000 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -55 | Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Paketanzahl(Stk.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften