• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OK-Steckverbinder für Innenraum-Verdrahtungen.

OK-Steckverbinder für Innenraum-Verdrahtungen.
Nothing required for crimping; simply insert the copper wire to complete the connection.

[Features]
・Nothing required for crimping.
・Simply insert the copper wire to complete the connection.
・Wires can be removed and the connection can be changed easily.
・Stable connection without individual discrepancies.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OK-2
OK-3
OK-4
OK-5
OK-6W
OK-8
OK-8W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl eingefügt
(Buch)
Vertikal
(mm)
Horizontal
(mm)

0.26 €

8 6 Arbeitstage 102911

0.31 €

7 6 Arbeitstage 103915

0.40 €

6 6 Arbeitstage 104919

0.44 €

5 6 Arbeitstage 105923

0.63 €

4 6 Arbeitstage 10615.415.3

0.78 €

4 6 Arbeitstage 108935

0.78 €

4 6 Arbeitstage 10815.419.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rund Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O OK
Zulässiger Strom(A) 20 Zulässige Spannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Nachmontage
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard PSE / CE / UL / CSA
Höhe(mm) 18.5 Verwendeter Draht Kupferdraht Passender Draht(φ) 1.2 / 1.6 / 2.0

Technischer Support