• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Türverriegelung für Kästen und Gehäuse, Serie DL

Türverriegelung für Kästen und Gehäuse, Serie DL
No need for cumbersome door opening and closing. One-touch lock requires just a push of the door

[Features]
・Opening...a coin or straight slot screwdriver is sufficient.
・Closing...just push on the door.
・No special key is required.
・Simple mounting; does not take up space

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DL-1
DL-1Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Methode zum Öffnen und Schließen

20.67 €

1 6 Arbeitstage Knopfzelle

20.67 €

1 6 Arbeitstage Schlitzschraubendreher

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vertikale Abmessungen(mm) 50 Seitliche Abmessungen(mm) 24 Höhe(mm) 42
Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) -5 bis +50

Technischer Support