Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OL-A4 |
OL-B4 |
OL-E3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vertikale Abmessungen (mm) | Seitliche Abmessungen (mm) | Höhe (mm) | Farbe | Schrauben zur Montage der Komponenten (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.31 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 14 | 9 | Gelb | M4 | 100 | ||
1.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 30 | 9 | Schwarz | M4 | - | |||
119.05 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 11 | 21 | 20 | Orange | M3 | 500 |
Loading...
Raumbetriebstemperatur(°C) | -20 bis +70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vertikale Abmessungen(mm)
Seitliche Abmessungen(mm)
Höhe(mm)
Farbe
Schrauben zur Montage der Komponenten(mm)
Anzahl mit Packungen(Stück)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften