Teilenummer
|
---|
GL100 |
GL150 |
GL200 |
GL250 |
GL300 |
GLRT50RSF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Klasse | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | Witterungsbeständig / Wärmebeständig / Chemikalienbeständig / Schwer entflammbar | - | 80 | - | ||
17.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 bis 36 | 153 | 3.5 | Witterungsbeständig / Wärmebeständig / Chemikalienbeständig / Schwer entflammbar | - | 130 | - | ||
24.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 4.7 | Witterungsbeständig / Schwer entflammbar | 100 | 200 | - | ||
29.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 65 | 252 | 4.8 | Witterungsbeständig / Schwer entflammbar | 100 | 250 | - | ||
41.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 80 | 301 | 4.8 | Witterungsbeständig / Schwer entflammbar | 100 | 250 | - | |
35.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 48 | 201 | 4.8 | Witterungsbeständig / Schwer entflammbar | 100 | 200 | 6,0 bis 7,5 |
Loading...
Material | Nylon 11 | Farbe | Schwarz | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94HB |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 105 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Klasse
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Befestigungsbohrung ⌀(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften