Hersteller-Teilenummer: LPH275
Marke: HELLERMANN TYTON
Preis: 49.66 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LPH275
Band Diameter(mm) | 25 - 62 | Gesamtlänge L(mm) | 265 | Breite A(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 |
Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 480 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Flachkopf-Kabelbinder, die Teilenummer ist LPH275.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LPH275.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften