Teilenummer
|
---|
RT18RSF-V0 |
RT18RSF-V0B |
RT30SSF5-V0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Farbe | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | 3 | [Weiß] Weiß | 80 | 3,8 bis 4,2 | |
13.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 132 | 3 | Schwarz | 80 | 3,8 bis 4,2 | |
12.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 130 | 3.3 | [Weiß] Weiß | 196 | 4,7 bis 5,0 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 1,0 - 27 | Material | Nylon 66 | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Wiederverwendbare Ausführung / Eindrückmontage | Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 |
Maximale Stärke Montageplatte(mm) | 2.3 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Farbe
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Befestigungsbohrung ⌀(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften