Schutzabdeckung für Insulok Metallkabelbinder

Schutzabdeckung für Insulok Metallkabelbinder
  • Mengenrabatt
[Features]
· Compatible with severe environments such as indoors, outdoors, installed underground, or at sea.
• As a cushioning material between metal ties and cables, this product makes binding more secure in environments where vibrations occur.
• It also protects the coatings of target bundled items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFPC103

Teilenummer
LFPC103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

120.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Anzahl mit Packungen(Stück) 25 Stk. Werkstoff Polyolefinschläuche
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 90 Umweltbeständigkeit NA
Spezielle Funktion/Anwendung NA Passender Kabelbinder aus Metall Ausführung STB M

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzabdeckung für Insulok Metallkabelbinder, die Teilenummer ist LFPC103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFPC103.

Technischer Support