Breite(mm) | 9.1 | Gesamtlänge(mm) | 63.5 | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Nylon 66 |
Sie befinden sich auf der Seite für Informationsetikett zur Markierung verschiedener Kabel, die Teilenummer ist AT2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AT2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften