Teilenummer
|
---|
T18MR |
T30MR |
T50MR |
T50MS |
T120MR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Auswahl Insulok-Kabelbinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.34 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 20 | 111 | 2.5 | 100 | 80 | M3 | |
13.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 32 | 157 | 3.5 | 100 | 135 | M4 | |
27.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 215 | 4.7 | 100 | 225 | - | |
23.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 32 | 165 | 4.6 | 100 | 225 | M5 | |
47.14 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,0 - 102 | 395 | 7.6 | 50 | 535 | - |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Milchweiß | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Überlappende, flache Naht | Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Auswahl Insulok-Kabelbinder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften