Kantenschutz: Kantenschoner mit Kleber【1-50 Stk. pro Packung】

Kantenschutz: Kantenschoner mit Kleber
  • Mengenrabatt
[Features]
· Includes adhesive for firm, rapid, and precise mounting to the panel cutout.
· Transparent adhesive for a beautiful finish.
· 20 m reeled version available to be cut to desired lengths, as well as a convenient bagged version for smaller 250 mm cut lengths.
· A small box on the reeled version provides reference gradations when cutting, and it can be used as a functional storage box.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THA-012
THA-012-B
THA-016
THA-016-250
THA-016-B
THA-016-B-250
THA-024
THA-024-250
THA-024-B
THA-024-B-250
THA-032
THA-032-250
THA-032-B
THA-032-B-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Maximale kompatible Plattenstärke
(mm)
Länge Farbe Anzahl mit Packungen
(Stück)

31.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020-m-Rolle1.220 mMilchweiß-

47.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020-m-Rolle1.220 mSchwarz-

44.63 €

1 5 Arbeitstage 1020-m-Rolle1.620 mMilchweiß-

38.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10250-mm-Schnittelement1.6250 mmMilchweiß50

53.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020-m-Rolle1.620 mSchwarz-

33.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10250-mm-Schnittelement1.6250 mmSchwarz50

44.63 €

1 6 Arbeitstage 1020-m-Rolle2.320 mMilchweiß-

41.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -250-mm-Schnittelement2.3250 mmMilchweiß50

53.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020-m-Rolle2.320 mSchwarz-

46.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10250-mm-Schnittelement2.3250 mmSchwarz50

44.63 €

1 6 Arbeitstage 1020-m-Rolle3.220 mMilchweiß-

41.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10250-mm-Schnittelement3.2250 mmMilchweiß50

50.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20-m-Rolle3.220 mSchwarz-

32.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10250-mm-Schnittelement3.2250 mmSchwarz50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyethylen + Synthetikkautschuk-Klebstoff

Technischer Support