Teilenummer
|
---|
SBT50-M6 |
SBT50-M8 |
SBT120-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | Auswahl Insulok-Kabelbinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5–35 | 180 | 6 | 50 | 222.3 | 5 bis 35 | M6 | ||
25.26 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5–35 | 180 | 6 | 50 | 222.3 | 5 bis 35 | M8 | ||
51.24 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 bis 60 | 300 | 13 | 25 | 533.4 | 5 bis 60 | M8 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Klasse | Witterungsbeständig / Wärmebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 110 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Befestigungsbohrung ⌀(mm)
Auswahl Insulok-Kabelbinder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften