Hersteller-Teilenummer: RT30SSF-HS
Marke: HELLERMANN TYTON
Preis: 95.19 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RT30SSF-HS
Band Diameter(mm) | 2,0 - 27 | Gesamtlänge L(mm) | 130 | Breite A(mm) | 3.3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Farbe | Hellgrün | Klasse | Wärmebeständig |
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Special Function/Application | Wiederverwendbare Ausführung / Eindrückmontage | Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard |
Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 133.3 | Befestigungsbohrung ⌀(mm) | 4,0 bis 4,2 |
Maximale Stärke Montageplatte(mm) | 2 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 110 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dieser Insulok Versatz-Kabelbinder mit Druckverschluss verfügt über Flügel und ist in verschiedenen wärmebeständigen Ausführungen erhältlich, die Teilenummer ist RT30SSF-HS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RT30SSF-HS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften