Hersteller-Teilenummer: EL-H3
Marke: HELLERMANN TYTON
Preis: 24.67 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EL-H3
Material | Polyacetal | Farbe | Schwarz | Klasse | Witterungsbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94HB | Anzahl mit Packungen(Buch) | 25 | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 1110 |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit Kopf, für Kabelbündel, die Teilenummer ist EL-H3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EL-H3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften