Kabelbinder mit Versatzbefestigung für Insulok-Buchsen (Flügel im Lieferumfang enthalten) 【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder mit Versatzbefestigung für Insulok-Buchsen (Flügel im Lieferumfang enthalten)
  • Mengenrabatt
Type with wing (wing). For fixing to chassis, panels, and walls.

[Features]
· Offset type, with wings.
· The support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
· Therefore, a feeling of stability can be obtained after securing.
▪ A push-mount tie of the type with wings.
· Can be securely fixed in the installation hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RT18RSF
RT30SSF
RT30SSF5
RT50RSF
RT50SSF5.4
T50SSF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Special Function/Application Standard Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)
Befestigungsbohrung ⌀
(mm)
Maximale Stärke Montageplatte
(mm)

17.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,0 - 271323Wiederverwendbare Ausführung / EindrückmontageZertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard803,8 bis 4,22.3

16.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,0 - 271303.3Wiederverwendbare Ausführung / EindrückmontageZertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard1354,0 bis 4,22

16.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,0 - 271303.3Wiederverwendbare Ausführung / EindrückmontageZertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard1964,7 bis 5,02.3

25.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,5 - 482004.8Wiederverwendbare Ausführung / EindrückmontageZertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard2256,0 bis 7,52.6

24.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105,0 - 321508Wiederverwendbare Ausführung / EindrückmontageZertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard2255,2 bis 5,61.6

22.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -1,5 bis 261304.8Eindrückmontage-222.56,0 bis 7,52.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon 66 Farbe Milchweiß Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2
Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support