Teilenummer
|
---|
IT18FL-TZM |
IT18I-TZM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3,0 - 22 | 110 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | ||
119.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3,0 - 25 | 140 | - |
Loading...
Breite A(mm) | 2.5 | Material | Fluorkunststoff | Farbe | Milchweiß |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Wärmebeständig / Chemikalienbeständig | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-0 | Special Function/Application | Markieren von Bestellungen |
Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -80 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 170 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften