Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
[Features] · Simply cover and secure with cable ties. · Shortens work time. · No excessive force is applied to wiring connections, which makes it extremely safe. · A vertical groove is established in the rear surface of the cover for fitting to hanger bolts. · The covers are soft type, which makes them less bulky to carry. · These covers are optimally suited for lead cables inside double ceilings.