• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reflexionsfreier Abschlusswiderstand

Reflexionsfreier Abschlusswiderstand
  • Mengenrabatt
[Features]
· Termination solutions are offered for various types of connectors.
· Dummy loads are available in nominal impedances of either 50 Ω or 75 Ω.
· These terminators are designed with low reflection coefficients and low loss, and can be used in a wide range of different measurement systems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
090-0511
090-0520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endgerät-Steckerausführung Nennleistung des Endgeräts
(W)
Offizielle Impedanz Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

5.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage BNC1501

10.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage BNCC1/275-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Endgerät-Steckerform Stecker (Stecker)

Technischer Support