Überbrückungsschiene für Serie JT【10 Stk. pro Packung】

Überbrückungsschiene für Serie JT
  • Mengenrabatt
Inserted from the top of the terminal block, which in turn makes it easy to check the common part from atop the terminal block.

[Features]
· Can be mounted in a single-action to JT series terminal blocks with the 8P integrated type.
· The check terminal connection part uses a spring lock system. By then processing the wire terminals such as with a bar crimp terminal, wiring can then be completed by simply inserting the wire.
· Simply press the open/close switching button with a screwdriver to extract the wires (no dedicated tools required). Simply inserting into the shorting bar connection part on the terminal is OK.
· Can be connected without having to remove the terminal block name plate.
· Use as a jig for withstand voltage, insulation, and sequence testing, etc.
· Use as a test plug for conductivity checks, etc.
· Each of the 8P are insulated.
· Name sticker (blue for JT10, white for JT20)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBV7-2
SBV7-4
SBV7-8
SBV8-2
SBV8-4
SBV8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSUnterstützte Produkte Anzahl der Pole
(P)

7.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Für JT-102

9.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Für JT-104

14.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -Für JT-108

7.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage -Für JT-202

10.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -Für JT-204

14.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage -Für JT-208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Stk. im Paket(Stück) 10

Technischer Support