Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BOXTM-220-F0S0-HC |
BOXTM-220-F2S0-HC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe T (mm) | Bohrung | Anzahl der Kabeleingänge, Vorderseite (Öffnung) | Deckel, Höhe | Deckel, Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 98.5 | NA | 0 | Hoch | Transparenz | |
42.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 98.5 | Verfügbar | 2 | Hoch | Transparenz |
Loading...
Ausführung | Sonstige | Breite B(mm) | 150 | Höhe H(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Schutzfunktion (umweltbeständig) | IP65 | Zwischenplatte | Ohne Leiterplatte |
Einsatzort | Innen | Leistung des Klemmenblocks(A) | Ohne Klemmenblock | Anzahl der Klemmenblockelektroden(P) | Ohne Klemmenblock |
Anzahl der Kabeleingänge, Seite(Öffnung) | 0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tiefe T(mm)
Bohrung
Anzahl der Kabeleingänge, Vorderseite(Öffnung)
Deckel, Höhe
Deckel, Material
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften