Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BEH-001T-P0.6 |
EHR-2 |
EHR-3 |
EHR-4 |
EHR-5 |
EHR-6 |
EHR-7 |
EHR-8 |
EHR-9 |
EHR-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Produktkategorie | Spezifikationen | Farbe | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgrößen (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Kontakt | Einzeln | - | - | #32 bis 22 | |
3.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
2.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
2.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
3.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
4.66 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
8.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
6.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
6.78 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - | |
7.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchsengehäuse | NA | Natur (Weiß) | 2.5 | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | D / E / F | D· E· F | EH |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | AC / DC 3 |
Zulässige Spannung(V) | 250 V AC/DC | Verdrahtungsverfahren | Crimp | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Produktkategorie
Spezifikationen
Farbe
Rastermaß(mm)
Passende Drahtgrößen(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften