Teilenummer
|
---|
BVH-21T-P1.1 |
BVH-41T-P1.1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Drahtgrößen (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | #22 bis 18 | |
9.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | #20 bis 16 |
Loading...
Initialen Steckverbinder-Baureihe | V / W / X | V/W/X | VH | Passender Stift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Strom(A) | AC / DC 10 | Zulässige Spannung(V) | 250 V AC/DC | Verdrahtungsmethode | Crimpen |
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Spezifikationen | Einzeln |
Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) | 1,7 bis 3,0 | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | Phosphorbronze-/Zinnbeschichtung (Reflow-Behandlung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Drahtgrößen(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften